MTCV PURE, Versio: A, DN 15
003Z6515
MTCV PURE A VERSION DN15
003Z6515
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Desinfiointitoiminto | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksynnän tyyppi | N/A |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Kvs-arvot (m³/h) | 1.50 m³/h |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 35 °C |
| Lead content | less than 0,1% |
| Liitostyypit | Sisäkierre ISO 7/1Rp ¾ |
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN15 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineluokka | PN 10 |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tehdasasetus [°C] | 50 °C |
| Tuoteryhmä | Kuuman veden linjasäätö |
| Tuotetyyppi | MTCV PURE |
| Venttiilin koko | DN 15 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 100 KPa |
| Venttiilirungon materiaali | Rg+ |
| Versio | A |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 100 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.567 Kilogram |
| Nettopaino | 0.533 Kilogram |
| Määrä | 0.534 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502785 |
| Proposition 65 | No significant risk |