MTCV, Versio: A, DN 15
003Z4515
MTCV DN 15, A versio, monitoiminen termostaattinen kiertoventtiili
003Z4515
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Desinfiointitoiminto | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksynnän tyyppi | ACSPZH |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | MTCV DN 15, A versio, monitoiminen termostaattinen kiertoventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 1.50 m³/h |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 35 °C |
| Liitostyypit | Sisäkierre ISO 7/1Rp ¾ |
| Material Description | MTCV A LKV Kiertoventtiili DN15/1,5 |
| Paineluokka | PN 10 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MTCV Version A |
| Sisältää paristot | No |
| Tehdasasetus [°C] | 50 °C |
| Tuoteryhmä | Kuuman veden linjasäätö |
| Tuotetyyppi | MTCV |
| Venttiilin koko | DN 15 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 100 KPa |
| Venttiilirungon materiaali | Rg5 |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 100 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.57 Kilogram |
| Nettopaino | 0.56 Kilogram |
| Määrä | 0.554 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104092102 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |