MTCV, Versio: B, DN 20
003Z1557
MTCV DN 20, B versio, monitoiminen termostaattinen kiertoventtiili
003Z1557
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Desinfiointitoiminto | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksynnän tyyppi | ACSPZH |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | MTCV DN 20, B versio, monitoiminen termostaattinen kiertoventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 1.80 m³/h |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 35 °C |
| Liitostyypit | Sisäkierre ISO 7/1Rp ¾ |
| Material Description | MTCV B VERSION DN20 |
| Paineluokka | PN 10 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tehdasasetus [°C] | 50 °C |
| Tuoteryhmä | Kuuman veden linjasäätö |
| Tuotetyyppi | MTCV |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 100 KPa |
| Venttiilirungon materiaali | Rg5 |
| Versio | B |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 100 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.676 Kilogram |
| Nettopaino | 0.676 Kilogram |
| Määrä | 0.504 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104067858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |