Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV, Versio: B, DN 15

003Z1511

MTCV DN 15, B versio, monitoiminen termostaattinen kiertoventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DesinfiointitoimintoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Hyväksynnän tyyppiACSPZH
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausMTCV DN 15, B versio, monitoiminen termostaattinen kiertoventtiili
Kvs-arvot (m³/h)1.50 m³/h
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]60 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]35 °C
LiitostyypitSisäkierre ISO 7/1Rp ½
Material DescriptionMTCV B VERSION DN15
PaineluokkaPN 10
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Tehdasasetus [°C]50 °C
TuoteryhmäKuuman veden linjasäätö
TuotetyyppiMTCV
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]100 KPa
Venttiilirungon materiaaliRg5
VersioB
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]100 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.602 Kilogram
Nettopaino0.602 Kilogram
Määrä0.534 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104067841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm