Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versio: A, DN 20, Hyväksynnän tyyppi: DVGW

003Z0558

MTCV DN 20, DVGW, A versio, monitoiminen termostaattinen kiertoventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DesinfiointitoimintoEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Hyväksynnän tyyppiDVGW
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausMTCV DN 20, DVGW, A versio, monitoiminen termostaattinen kiertoventtiili
Kvs-arvot (m³/h)1.80 m³/h
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]60 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]35 °C
LiitostyypitSisäkierre ISO 7/1Rp ½
Material DescriptionMTCV DVGW VERSION DN20
PaineluokkaPN 10
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Tehdasasetus [°C]57 °C
TuoteryhmäKuuman veden linjasäätö
TuotetyyppiMTCV
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]100 KPa
Venttiilirungon materiaaliRg5
VersioA
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]100 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.624 Kilogram
Nettopaino0.614 Kilogram
Määrä0.504 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421547311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm