Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versio: A, DN 20

003Z0540

MTCV DN 20, A versio, jälkiasennus, monitoiminen termostaattinen kiertoventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DesinfiointitoimintoEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Hyväksynnän tyyppiACSPZH
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausMTCV DN 20, A versio, jälkiasennus, monitoiminen termostaattinen kiertoventtiili
Kvs-arvot (m³/h)1.80 m³/h
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]60 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]35 °C
LiitostyypitSisäkierre ISO 7/1Rp ½
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 10
Product line28
Sisältää paristotNo
Tehdasasetus [°C]50 °C
TuoteryhmäKuuman veden linjasäätö
TuotetyyppiMTCV
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]100 KPa
Venttiilirungon materiaaliRg5
VersioA
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]100 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.62 Kilogram
Nettopaino0.616 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.514 Liter
EAN/UPC5710104011462