Danfoss logo
ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, Sisäkierre

003Z7694

CDT DN 32, sisäkierre, sulkuventtiili
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Partneriventtiilit

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusasentoMenoputki
AsetusasteikkoEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausCDT DN 32, sisäkierre, sulkuventtiili
Kvs-arvot (m³/h)6.30 m³/h
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionCDT DN 32 int. thread
PaineluokkaPN 16
Product line28
SulkutoimintoKyllä
Ominaisuudet
Arvo
TuoteryhmäAutomaattinen linjasäätö
TuotetyyppiCDT
TyhjennystoimintoEi
Venttiilin kokoDN 32
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]150 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.336 Kilogram
Nettopaino1.336 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä8.573 Liter
EAN/UPC5710104095585