Danfoss logo
ASV-M 003L7702

CDT, DN 50, Ulkokierre

003Z7702

CDT DN 50, sisäkierre, sulkuventtiili
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Partneriventtiilit

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusasentoMenoputki
AsetusasteikkoEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausCDT DN 50, sisäkierre, sulkuventtiili
Kvs-arvot (m³/h)16.00 m³/h
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionCDT Lockshield valve DN 50
PaineluokkaPN 16
Product line28
SulkutoimintoKyllä
Ominaisuudet
Arvo
TuoteryhmäAutomaattinen linjasäätö
TuotetyyppiCDT
TyhjennystoimintoEi
Venttiilin kokoDN 50
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]150 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.945 Kilogram
Nettopaino1.945 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.466 Liter
EAN/UPC5710104095608