Danfoss logo
ASV-M 003L7696

ASV-M, DN 25, Ulkokierre

003L7698

ASV-M DN 25, ulkokierre, sulkuventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusasentoMenoputki
AsetusasteikkoEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausASV-M DN 25, ulkokierre, sulkuventtiili
Kvs-arvot (m³/h)4.00 m³/h
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionASV-M DN 25 EXTERNALTHREAD
PaineluokkaPN 16
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-asiakirjan tuotenimi"ASV-I/M"
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäAutomaattinen linjasäätö
TuotetyyppiASV-M
TyhjennystoimintoEi
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]150 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.86 Kilogram
Nettopaino0.852 Kilogram
Määrä5.197 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421528136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm