Danfoss logo
ASV-M 003L7692

ASV-M, DN 32, Sisäkierre

003L7694

ASV-M DN 32, sisäkierre, sulkuventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusasentoMenoputki
AsetusasteikkoEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausASV-M DN 32, sisäkierre, sulkuventtiili
Kvs-arvot (m³/h)6.30 m³/h
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionASV-M 32 INTERNAL TEREAD
PaineluokkaPN 16
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nroef09b1e9-8d66-4f96-a6be-24249704d90c
SCIP-asiakirjan tuotenimiASV-M 32 INTERNAL TEREAD
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäAutomaattinen linjasäätö
TuotetyyppiASV-M
TyhjennystoimintoEi
Venttiilin kokoDN 32
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]150 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.324 Kilogram
Nettopaino1.075 Kilogram
Määrä8.172 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421528099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm