ASV-I, DN 40, Sisäkierre
003L7645
ASV-I DN 40, sisäkierre, säätöventtiili
003L7645
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusasento | Menoputki |
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | ASV-I DN 40, sisäkierre, säätöventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 10.00 m³/h |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | ASV-I 40 SULKU/MITTAVENT. SK |
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | "ASV-I/M" |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Automaattinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | ASV-I |
| Tyhjennystoiminto | Ei |
| Venttiilin koko | DN 40 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Venttiilirungon materiaali | Messinki |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Virtausrajoitin *: | Kyllä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.489 Kilogram |
| Nettopaino | 1.489 Kilogram |
| Määrä | 8.208 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421527955 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |