Danfoss logo
ASV-I 003L7641

ASV-I, DN 15, Sisäkierre

003L7641

ASV-I DN 15, sisäkierre, säätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusasentoMenoputki
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausASV-I DN 15, sisäkierre, säätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)1.60 m³/h
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionASV-I 15 SULKU/MITTAVENT. SK
PaineluokkaPN 16
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-asiakirjan tuotenimi"ASV-I/M"
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäAutomaattinen linjasäätö
TuotetyyppiASV-I
TyhjennystoimintoEi
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]150 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.348 Kilogram
Nettopaino0.33 Kilogram
Määrä1.788 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421527917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm