ASV-D, DN 32, Sisäkierre
003Z7011
ASV-D valve DN 32
003Z7011
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | ASV-D valve DN 32 |
| Kvs-arvot (m³/h) | 18.00 m³/h |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | ASV-D DN32 |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| RoHS-yhteensopiva | Out of scope |
| SCIP-asiakirjan nro | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-D/ASV-D |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Automaattinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | ASV-D |
| Venttiilin koko | DN 32 |
| Venttiilirungon materiaali | CW 617N |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.56 Kilogram |
| Nettopaino | 1.56 Kilogram |
| Määrä | 2.213 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |