Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 15, Sisäkierre

003Z7008

ASV-D valve DN 15
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
KuvausASV-D valve DN 15
Kvs-arvot (m³/h)3.00 m³/h
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionASV-D DN15
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
RoHS-yhteensopivaOut of scope
SCIP-asiakirjan nro76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP-asiakirjan tuotenimiMSV-D/ASV-D
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäAutomaattinen linjasäätö
TuotetyyppiASV-D
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliCW 617N
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.648 Kilogram
Nettopaino0.59 Kilogram
Määrä1.396 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424617899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm