ASV-BD PURE, DN 15, Sisäkierre
003Z4941
ASV-BD, DN 15, Internal thread
003Z4941
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusasento | Menoputki |
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | ASV-BD, DN 15, Internal thread |
| Kvs-arvot (m³/h) | 3.00 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | ASV-BD PURE DN15 G½" |
| Paineluokka | PN 20 |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| RoHS-yhteensopiva | Out of scope |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Automaattinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | ASV-BD PURE |
| Tyhjennystoiminto | Lisätarvike |
| Venttiilin koko | DN 15 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.] | 10 KPa |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Virtausrajoitin *: | Kyllä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.818 Kilogram |
| Nettopaino | 0.806 Kilogram |
| Määrä | 2.189 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508756 |
| Proposition 65 | No significant risk |