Danfoss logo
ASV-BD 003Z4043

ASV-BD, DN 25, Sisäkierre

003Z4043

ASV-BD DN 25, sisäkierre, sulkuventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusasentoMenoputki
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausASV-BD DN 25, sisäkierre, sulkuventtiili
Kvs-arvot (m³/h)9.50 m³/h
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionASV-BD 25 MITTANIPOIN
PaineluokkaPN 20
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP-asiakirjan tuotenimi"ASV-BD"
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäAutomaattinen linjasäätö
TuotetyyppiASV-BD
TyhjennystoimintoLisätarvike
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.]10 KPa
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.042 Kilogram
Nettopaino1.042 Kilogram
Määrä2.261 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420114668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm