ASV-BD, DN 20, Sisäkierre
003Z4042
ASV-BD DN 20, sisäkierre, sulkuventtiili
003Z4042
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusasento | Menoputki |
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | ASV-BD DN 20, sisäkierre, sulkuventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 6.00 m³/h |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | ASV-BD 20 MITTANIPOIN |
| Paineluokka | PN 20 |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | "ASV-BD" |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Automaattinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | ASV-BD |
| Tyhjennystoiminto | Lisätarvike |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.] | 10 KPa |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Virtausrajoitin *: | Kyllä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.88 Kilogram |
| Nettopaino | 0.876 Kilogram |
| Määrä | 2.235 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |