Danfoss logo
ASV-BD 003Z4041

ASV-BD, DN 15, Sisäkierre

003Z4041

ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusasentoMenoputki
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve
Kvs-arvot (m³/h)3.00 m³/h
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionASV-BD DN15 Int.
PaineluokkaPN 20
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP-asiakirjan tuotenimi"ASV-BD"
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäAutomaattinen linjasäätö
TuotetyyppiASV-BD
TyhjennystoimintoLisätarvike
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.]10 KPa
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtausrajoitin *:Kyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.818 Kilogram
Nettopaino0.806 Kilogram
Määrä2.189 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420114620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm