UK-ohjauspakkaukset
087N9518MP
UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Control packs
087N9518MP
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.001 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.001 |
| 2 Toisioakun paino kg | 0.022 |
| 2 Toisioakun SUM-paino kg | 0.044 |
| Ajan ohjaustyyppi | AJASTAMATON |
| Akun tyyppi tai nimi | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Huonetermostaattityyppi | TPOneM + TPOneRF |
| Jännite, toisioakku | 1.5 V |
| Johdotuksen keskus | WC4B |
| Kuvaus | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| Paino akkua kohden | 1 g |
| Paristo, kpl | 1 |
| Product line | 03 |
| Sisältää paristot | Yes |
| Toisioakku Akkujen lukumäärä | 2 |
| Toisioakun paino akkua kohden | 23 g |
| Toisioakun tyyppi tai nimi | Alkaline AA |
| Tuoteryhmä | UK-ohjauspakkaukset |
| Tuotetyyppi | Muut pakkauskoot |
| Vastaanottimet | RX1-S |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.95 Kilogram |
| Nettopaino | 2.95 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 8.348 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436075 |