UK-ohjauspakkaukset
087N6520H4
UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Control packs
087N6520H4
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.003 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.006 |
| 2 Toisioakun paino kg | 0.023 |
| 2 Toisioakun SUM-paino kg | 0.092 |
| Ajan ohjaustyyppi | AJASTAMATON |
| Akun tyyppi tai nimi | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Huonetermostaattityyppi | TP5000 |
| Jännite, toisioakku | 1.5 V |
| Johdotuksen keskus | WC4B |
| Kuvaus | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Moottoroitu venttiili | 2 x HP22 |
| Paino akkua kohden | 3 g |
| Paristo, kpl | 2 |
| Product line | 03 |
| Sisältää paristot | Yes |
| Toisioakku Akkujen lukumäärä | 4 |
| Toisioakun paino akkua kohden | 23 g |
| Toisioakun tyyppi tai nimi | Alkaline AA |
| Tuoteryhmä | UK-ohjauspakkaukset |
| Tuotetyyppi | Muut pakkauskoot |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.742 Kilogram |
| Nettopaino | 2.389 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 7.781 Liter |
| EAN/UPC | 5013567420025 |