DANFOSS CCM Module
089F0257
Langaton, Z-wave
089F0257
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
| Käyttö | w1, w2, a2, a3 |
| Korkeus [mm] | 80 mm |
| Kuvaus | DANFOSS CCM Module |
| Langaton standardi | Z-wave |
| Langaton yhteys (m) [Maks.] | 30 m |
| Leveys [mm] | 80.00 mm |
| Liitännät | Langaton |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | DANFOSS CCM Module |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännitetyyppi | verkkolaite |
| Syvyys [mm] | 26 mm |
| Tuoteryhmä | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Tuotetyyppi | Controls for Danfoss Air units |
| Väri | Valkoinen RAL 9010 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.092 Kilogram |
| Nettopaino | 0.09 Kilogram |
| Määrä | 0.381 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094649 |
| Proposition 65 | No significant risk |