Mikrolevylämmönvaihdin, XBDW22H-1, Levyjen määrä: 24
004H4367
16 bar, Juotosmateriaali: Kupari
004H4367
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 18 mm |
| Connection length 2 [mm] | 18 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | KIWAPEDSVGWWRAS |
| Juotosmateriaali | Kupari |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 376 mm |
| Kokonaisleveys [mm] | 119 mm |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 180 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -10 °C |
| Levyjen määrä | 24 |
| Levyn kuvio | H |
| Levyn materiaali | 1.4571 |
| Liitäntästandardi | DIN ISO 228/1 |
| Liitoskoko 1 | 3/4 |
| Liitoskoko 2 | 3/4 |
| Liitostyyppi 1 | G |
| Liitostyyppi 2 | G |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | XBDW22H-1-24_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B |
| Material Description (Short Te | XBDW22H-1-24_8Cu_16_S1_2G3/4_D |
| Nesteryhmä | 2 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | 1.4571 |
| Product line | 31 |
| Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm] | 329.0 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | XBDW22H-1 |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 72 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 329 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 329 mm |
| Vetoisuus | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.032 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.032 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Yhdepituus puolella 1 [mm] | 18 mm |
| Yhdepituus puolella 2 [mm] | 18 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.516 Kilogram |
| Nettopaino | 5.13 Kilogram |
| Määrä | 10.511 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425136078 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |