Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikrolevylämmönvaihdin, XBDW22H-1, Levyjen määrä: 22

004H4366

16 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäKIWAPEDSVGWWRAS
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]16 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]376 mm
Kokonaisleveys [mm]119 mm
Levyjen määrä22
Levyn kuvioH
Levyn materiaali1.4571
LiitäntästandardiDIN ISO 228/1
Liitoskoko 13/4
Liitoskoko 23/4
Liitospituus 1, mm18 mm
Liitospituus 2, mm18 mm
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXBDW22H-1-22_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Ominaisuudet
Arvo
Material Description (Short TeXBDW22H-1-22_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4571
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]329.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXBDW22H-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]72 mm
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]18 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]18 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.034 Kilogram
Nettopaino4.79 Kilogram
Määrä10.135 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425136061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm