Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Mikrolevylämmönvaihdin, XB71H-1, Levyjen määrä: 260

079G1019

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]1149 mm
Kokonaisleveys [mm]372 mm
Levyjen määrä260
Levyn kuvioH
Levyn materiaali1.4404
Liitoskoko 1DN100
Liitoskoko 2DN100
Liitospituus 1, mm0 mm
Liitospituus 2, mm0 mm
Liitostyyppi 1FLANGE
Liitostyyppi 2FLANGE
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_S
Ominaisuudet
Arvo
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]816.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB71H-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]205 mm
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]0 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]0 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino388 Kilogram
Nettopaino321 Kilogram
Määrä883.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425145971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm