Mikrolevylämmönvaihdin, XB66H-1, Levyjen määrä: 100
004B1993
25 bar, Juotosmateriaali: Kupari
004B1993
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | PED |
| Juotosmateriaali | Kupari |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 706 mm |
| Kokonaisleveys [mm] | 296 mm |
| Levyjen määrä | 100 |
| Levyn kuvio | H |
| Levyn materiaali | 1.4404 |
| Liitäntästandardi | ISO 228/1 |
| Liitoskoko 1 | DN65 |
| Liitoskoko 2 | DN65 |
| Liitospituus 1, mm | 80 mm |
| Liitospituus 2, mm | 80 mm |
| Liitostyyppi 1 | FLANGE |
| Liitostyyppi 2 | FLANGE |
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | XB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description (Short Te | XB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_ |
| Nesteryhmä | 2 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm] | 583.0 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | XB66H-1 |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 180 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 583 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 583 mm |
| Vetoisuus | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.230 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.230 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Yhdepituus puolella 1 [mm] | 80 mm |
| Yhdepituus puolella 2 [mm] | 80 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 86.5 Kilogram |
| Nettopaino | 61.5 Kilogram |
| Määrä | 264 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |