Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikrolevylämmönvaihdin, XB66L-1, Levyjen määrä: 90

004B1966

16 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]16 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]706 mm
Kokonaisleveys [mm]296 mm
Levyjen määrä90
Levyn kuvioL
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiISO 228/1
Liitoskoko 1DN65
Liitoskoko 2DN65
Liitospituus 1, mm80 mm
Liitospituus 2, mm80 mm
Liitostyyppi 1FLANGE
Liitostyyppi 2FLANGE
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXB66L-1-90_2Cu_16_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-90_2Cu_16_S1_2DN65CF_S
Ominaisuudet
Arvo
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]583.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB66L-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]180 mm
Valmistajan nimiDanfoss
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]80 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]80 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino85 Kilogram
Nettopaino65 Kilogram
Määrä267.3 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425114540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm