Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Mikrolevylämmönvaihdin, XB61M-1, Levyjen määrä: 90

004B3444

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]525 mm
Kokonaisleveys [mm]243 mm
Levyjen määrä90
Levyn kuvioM
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiISO 228/1
Liitoskoko 12
Liitoskoko 22
Liitospituus 1, mm50 mm
Liitospituus 2, mm50 mm
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXB61M-1-90_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61M-1-90_2Cu_25_S1_7G2_SB
Ominaisuudet
Arvo
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]456.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB61M-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]174 mm
Valmistajan nimiDanfoss
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.180 L
Volume per channel 2 [l]0.180 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]52 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]52 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino41.85 Kilogram
Nettopaino41.85 Kilogram
Määrä121.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425090264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm