Mikrolevylämmönvaihdin, XB61M-1, Levyjen määrä: 80
004B1919
25 bar, Juotosmateriaali: Kupari
004B1919
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Centre-to-centre distance of connections (EF021151) | 456.0 |
| Depth (EF000049) | 243.000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 519.0 |
| Hyväksyntä | PED |
| Juotosmateriaali | Kupari |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 525 mm |
| Kokonaisleveys [mm] | 243 mm |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Levyjen määrä | 80 |
| Levyn kuvio | M |
| Levyn materiaali | 1.4404 |
| Liitäntästandardi | ISO 228/1 |
| Liitoskoko 1 | 2 |
| Liitoskoko 2 | 2 |
| Liitospituus 1, mm | 50 mm |
| Liitospituus 2, mm | 50 mm |
| Liitostyyppi 1 | G |
| Liitostyyppi 2 | G |
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | XB61M-1-80_2Cu_25_S1_7G2_SB |
| Material Description (Short Te | XB61M-1-80_2Cu_25_S1_7G2_SB |
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 25 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 25 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 180 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Nesteryhmä | 2 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | 2 inch (50) |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | 2 inch (50) |
| Number of plates (EF021092) | 80 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm] | 456.0 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary temperature (EF021091) | 180-180 |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Sisältää paristot | No |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | XB61M-1 |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 174 mm |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Vertical center porthole 1[mm] | 456 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 456 mm |
| Vetoisuus | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.180 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.180 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Width (EF000008) | 243.000 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
| Yhdepituus puolella 1 [mm] | 52 mm |
| Yhdepituus puolella 2 [mm] | 52 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 38.8 Kilogram |
| Nettopaino | 33 Kilogram |
| Määrä | 116.438 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104035444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |