Mikrolevylämmönvaihdin, XB61L-1, Levyjen määrä: 40
004B1908
25 bar, Juotosmateriaali: Kupari
004B1908
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | PED |
| Juotosmateriaali | Kupari |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 525 mm |
| Kokonaisleveys [mm] | 243 mm |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 180 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Levyjen määrä | 40 |
| Levyn kuvio | L |
| Levyn materiaali | 1.4404 |
| Liitäntästandardi | ISO 228/1 |
| Liitoskoko 1 | 2 |
| Liitoskoko 2 | 2 |
| Liitostyyppi 1 | G |
| Liitostyyppi 2 | G |
| Luokka | II |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | XB61L-1-40_2Cu_25_S1_7G2_SB |
| Material Description (Short Te | XB61L-1-40_2Cu_25_S1_7G2_SB |
| Nesteryhmä | 2 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm] | 456.0 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | XB61L-1 |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 174 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 456 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 456 mm |
| Vetoisuus | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.239 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.239 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Yhdepituus puolella 1 [mm] | 52 mm |
| Yhdepituus puolella 2 [mm] | 52 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 21.07 Kilogram |
| Nettopaino | 20.4 Kilogram |
| Määrä | 102.4 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104035338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |