Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Mikrolevylämmönvaihdin, XB59M-1, Levyjen määrä: 110

004B1938

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)519.0
Depth (EF000049)186.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)607.0
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]613 mm
Kokonaisleveys [mm]186 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Levyjen määrä110
Levyn kuvioM
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiISO 228/1
Liitoskoko 12
Liitoskoko 22
Liitospituus 1, mm50 mm
Liitospituus 2, mm50 mm
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB59M-1-110_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-110_2Cu_25_S1_2G2_SB
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Nesteryhmä2
Ominaisuudet
Arvo
Nominal diameter primary connection (EF010882)2 inch (50)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)2 inch (50)
Number of plates (EF021092)110
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]519.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Sisältää paristotNo
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB59M-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]92 mm
Valmistajan nimiDanfoss
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Width (EF000008)186.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
Yhdepituus puolella 1 [mm]52 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]52 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino39.6 Kilogram
Nettopaino36 Kilogram
Määrä48.431 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104032450
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm