Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikrolevylämmönvaihdin, XB52M-2, Levyjen määrä: 52

079G1792

25 bar, Juotosmateriaali: CoResist

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliCoResist
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]467 mm
Kokonaisleveys [mm]257 mm
Levyjen määrä52
Levyn kuvioM
Liitospituus 1, mm50 mm
Liitospituus 2, mm50 mm
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXB52M-2-26/26_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-26/26_2CN_25_S21_2G2
Nesteryhmä1
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB52M-2
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]170 mm
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vetoisuus2
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino22.019 Kilogram
Nettopaino21.74 Kilogram
Määrä33.701 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162684405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm