Mikrolevylämmönvaihdin, XB52M-1, Levyjen määrä: 120
079G1788
25 bar, Juotosmateriaali: CoResist
079G1788
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | PED |
| Juotosmateriaali | CoResist |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 467 mm |
| Kokonaisleveys [mm] | 257 mm |
| Levyjen määrä | 120 |
| Levyn kuvio | M |
| Liitospituus 1, mm | 50 mm |
| Liitospituus 2, mm | 50 mm |
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | XB52M-1-120_2CN_25_S1_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-1-120_2CN_25_S1_2G2 |
| Nesteryhmä | 1 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | XB52M-1 |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 170 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Vetoisuus | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 45.79 Kilogram |
| Nettopaino | 40.1 Kilogram |
| Määrä | 137.6 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684306 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |