Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikrolevylämmönvaihdin, XB52M-2, Levyjen määrä: 120

008F6129

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]466 mm
Kokonaisleveys [mm]256 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]180 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-10 °C
Levyjen määrä120
Levyn kuvioM
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiDIN ISO 228/1
Liitoskoko 12
Liitoskoko 22
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaII
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]379.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB52M-2
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]170 mm
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vetoisuus2
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]50 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]50 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino40.51 Kilogram
Nettopaino40.1 Kilogram
Määrä55.836 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425174278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm