Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikrolevylämmönvaihdin, XB52M-2, Levyjen määrä: 100

004H4556

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]466 mm
Kokonaisleveys [mm]256 mm
Levyjen määrä100
Levyn kuvioM
Levyn materiaali1.4404
Liitoskoko 12
Liitoskoko 22
Liitospituus 1, mm50 mm
Liitospituus 2, mm50 mm
Liitostyyppi 1LPM Connection
Liitostyyppi 2LPM Connection
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXB52M-2-50/50_2_25_G_2L2
Material Description (Short TeXB52M-2-50/50_2Cu_25_S21_7L2
Ominaisuudet
Arvo
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]379.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB52M-2
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]170 mm
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vetoisuus2
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]50 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]50 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino39.2 Kilogram
Nettopaino34.7 Kilogram
Määrä118.104 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425114410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm