Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikrolevylämmönvaihdin, XB37L-1, Levyjen määrä: 36

004H4672

16 bar, Juotosmateriaali: Ruostumaton teräs

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]16 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]525 mm
Kokonaisleveys [mm]119 mm
Levyjen määrä36
Levyn kuvioL
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiISO 228/1
Liitoskoko 11
Liitoskoko 21
Liitospituus 1, mm20 mm
Liitospituus 2, mm20 mm
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20
Ominaisuudet
Arvo
Material Description (Short TeXB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]479.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB37L-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]72 mm
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]20 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]20 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.84 Kilogram
Nettopaino7.642 Kilogram
Määrä10.982 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425143243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm