Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikrolevylämmönvaihdin, XB37M-1, Levyjen määrä: 26

004H4655

16 bar, Juotosmateriaali: Ruostumaton teräs

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]16 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]525 mm
Kokonaisleveys [mm]119 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]180 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Levyjen määrä26
Levyn kuvioM
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiISO 228/1
Liitoskoko 11
Liitoskoko 21
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaI
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]479.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB37M-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]72 mm
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]20 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]20 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.383 Kilogram
Nettopaino6.188 Kilogram
Määrä10.628 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425143076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm