Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikrolevylämmönvaihdin, XB37M-1, Levyjen määrä: 30

004B1694

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)479.0
Depth (EF000049)119.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)550
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]525 mm
Kokonaisleveys [mm]119 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Levyjen määrä30
Levyn kuvioM
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiDIN ISO 228/1
Liitoskoko 11
Liitoskoko 21
Liitospituus 1, mm50 mm
Liitospituus 2, mm50 mm
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB37M-1-30_2_25_A_1G1_1G1
Material Description (Short TeXB37M-1-30_2Cu_25_S1_7G1_L50
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Ominaisuudet
Arvo
Nesteryhmä2
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 inch (25)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 inch (25)
Number of plates (EF021092)30
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]479.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Sisältää paristotNo
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB37M-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]72 mm
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Width (EF000008)119.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
Yhdepituus puolella 1 [mm]50 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]50 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.71 Kilogram
Nettopaino7.71 Kilogram
Määrä11.827 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421663912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm