Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikrolevylämmönvaihdin, XB12H-1, Levyjen määrä: 90

079G1331

25 bar, Juotosmateriaali: CoResist

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliCoResist
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]289 mm
Kokonaisleveys [mm]118 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]180 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-10 °C
Levyjen määrä90
Levyn kuvioH
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiDIN ISO 228/1
Liitoskoko 15/4
Liitoskoko 25/4
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaArt. 4, par. 3
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXB12H-1-90_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-90_2CN_25_S1_7G5/4
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]234.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB12H-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]63 mm
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]25 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]25 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.644 Kilogram
Nettopaino8.44 Kilogram
Määrä7.204 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279043426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm