Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikrolevylämmönvaihdin, XB12M-2, Levyjen määrä: 52

004H7621

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]289 mm
Kokonaisleveys [mm]118 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]180 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Levyjen määrä52
Levyn kuvioM
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiISO 228/1
Liitoskoko 11
Liitoskoko 21
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]235.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB12M-2
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]65 mm
Valmistajan nimiDanfoss
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Vetoisuus2
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]20 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]20 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.738 Kilogram
Nettopaino5.36 Kilogram
Määrä7.098 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm