Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikrolevylämmönvaihdin, XB12M-1, Levyjen määrä: 100

004H7552

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]289 mm
Kokonaisleveys [mm]118 mm
Levyjen määrä100
Levyn kuvioM
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiISO 228/1
Liitoskoko 15/4
Liitoskoko 25/4
Liitospituus 1, mm25 mm
Liitospituus 2, mm25 mm
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXB12M-1-100_2Cu_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12M-1-100_2Cu_25_S1_7G5/4
Ominaisuudet
Arvo
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]234.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB12M-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]63 mm
Valmistajan nimiDanfoss
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]25 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]25 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.592 Kilogram
Nettopaino9.1 Kilogram
Määrä10.218 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425108877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm