Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikrolevylämmönvaihdin, XB12L-1, Levyjen määrä: 20

004H7527

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)234.0
Depth (EF000049)118.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)286.0
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]289 mm
Kokonaisleveys [mm]118 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Levyjen määrä20
Levyn kuvioL
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiISO 228/1
Liitoskoko 15/4
Liitoskoko 25/4
Liitospituus 1, mm25 mm
Liitospituus 2, mm25 mm
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB12L-1-20_2Cu_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-20_2Cu_25_S1_7G5/4
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Nesteryhmä2
Ominaisuudet
Arvo
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 1/4 inch (32)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 1/4 inch (32)
Number of plates (EF021092)20
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]234.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Sisältää paristotNo
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB12L-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]63 mm
Valmistajan nimiDanfoss
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Width (EF000008)118.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
Yhdepituus puolella 1 [mm]25 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]25 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.386 Kilogram
Nettopaino3.12 Kilogram
Määrä5.101 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425108631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm