Mikrolevylämmönvaihdin, XB06H-1, Levyjen määrä: 30
079G1165
25 bar, Juotosmateriaali: Ruostumaton teräs
079G1165
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | PED |
| Juotosmateriaali | Ruostumaton teräs |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 320 mm |
| Kokonaisleveys [mm] | 95 mm |
| Levyjen määrä | 30 |
| Levyn kuvio | H |
| Levyn materiaali | 1.4404 |
| Liitäntästandardi | DIN ISO 228/1 |
| Liitoskoko 1 | 3/4 |
| Liitoskoko 2 | 3/4 |
| Liitospituus 1, mm | 20 mm |
| Liitospituus 2, mm | 20 mm |
| Liitostyyppi 1 | G |
| Liitostyyppi 2 | G |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 108 kpl |
| Material Description | XB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP108 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description (Short Te | XB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP |
| Nesteryhmä | 1 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm] | 270.0 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | XB06H-1 |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 45 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 270 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 270 mm |
| Vetoisuus | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.017 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.017 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Yhdepituus puolella 1 [mm] | 20 mm |
| Yhdepituus puolella 2 [mm] | 20 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.888 Kilogram |
| Nettopaino | 2.79 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 576 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |