Danfoss logo
XB06_L

Mikrolevylämmönvaihdin, XB06H-1, Levyjen määrä: 10

004H4693

16 bar, Juotosmateriaali: CoResist

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliCoResist
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]16 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]320 mm
Kokonaisleveys [mm]95 mm
Levyjen määrä10
Levyn kuvioH
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiISO 228
Liitoskoko 13/4
Liitoskoko 23/4
Liitospituus 1, mm20 mm
Liitospituus 2, mm20 mm
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Ominaisuudet
Arvo
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]270.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB06H-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]45 mm
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.028 L
Volume per channel 2 [l]0.028 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]20 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]20 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.502 Kilogram
Nettopaino1.39 Kilogram
Määrä3.317 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425141874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm