Danfoss logo
XB05-Left

Mikrolevylämmönvaihdin, XB05H-1, Levyjen määrä: 46

079G1666

10 bar, Juotosmateriaali: Ruostumaton teräs

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]10 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]10 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]312 mm
Kokonaisleveys [mm]76 mm
Levyjen määrä46
Levyn kuvioH
LiitäntästandardiISO 228/1
Liitoskoko 13/4
Liitoskoko 23/4
Liitospituus 1, mm20 mm
Liitospituus 2, mm20 mm
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionXB05H-1-46_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-46_2StS_10_S1_2G3/4
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB05H-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]42 mm
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.791 Kilogram
Nettopaino2.53 Kilogram
Määrä2.218 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162231920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm