Mikrolevylämmönvaihdin, XB05H-1, Levyjen määrä: 10
079G1648
10 bar, Juotosmateriaali: Ruostumaton teräs
079G1648
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | PED |
| Juotosmateriaali | Ruostumaton teräs |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 312 mm |
| Kokonaisleveys [mm] | 76 mm |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 180 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Levyjen määrä | 10 |
| Levyn kuvio | H |
| Liitäntästandardi | ISO 228/1 |
| Liitoskoko 1 | 3/4 |
| Liitoskoko 2 | 3/4 |
| Liitostyyppi 1 | G |
| Liitostyyppi 2 | G |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 150 kpl |
| Material Description | XB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP150 |
| Material Description (Short Te | XB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP |
| Nesteryhmä | 2 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | XB05H-1 |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 42 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 278 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 278 mm |
| Vetoisuus | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.016 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.016 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.232 Kilogram |
| Nettopaino | 0.95 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 504.48 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |