Mikrolevylämmönvaihdin, H30L-CW, Levyjen määrä: 42
079H9968
35 bar, Juotosmateriaali: Kupari
079H9968
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Juotosmateriaali | Kupari |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 35 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Levyjen määrä | 42 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | H30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description (Short Te | H30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | 31 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | H30L-CW |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.32 Kilogram |
| Nettopaino | 4.07 Kilogram |
| Määrä | 2.608 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162960271 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |