Danfoss logo
Mikrolevylämmönvaihdin, H30L-CW, Levyjen määrä: 24-product-details

Mikrolevylämmönvaihdin, H30L-CW, Levyjen määrä: 24

079H9949

35 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]35 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Levyjen määrä24
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionH30L-CW-24_S1_9G1_8,2_12,2
Ominaisuudet
Arvo
Material Description (Short TeH30L-CW-24_S1_9G1_8,2_12,2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiH30L-CW
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.05 Kilogram
Nettopaino2.75 Kilogram
Määrä2.608 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162849958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm