Danfoss logo
Mikrolevylämmönvaihdin, H30L-CW-product-details

Mikrolevylämmönvaihdin, H30L-CW

079H9948

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionH30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiH30L-CW
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.95 Kilogram
Nettopaino2.65 Kilogram
Määrä2.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162849941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm