Juotettu levylämmönvaihdin, XB51L-1, Levyjen määrä: 40
004B1347
25 bar, Juotosmateriaali: Kupari
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : XB04, XB24, XB51, XB70
004B1347
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | PED |
| Juotosmateriaali | Kupari |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 466 mm |
| Kokonaisleveys [mm] | 256 mm |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 180 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -10 °C |
| Levyjen määrä | 40 |
| Levyn kuvio | L |
| Levyn materiaali | 1.4404 |
| Liitäntästandardi | DIN ISO 228/1 |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | XB51-40L G hst |
| Material Description (Short Te | XB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2 |
| Nesteryhmä | 2 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm] | 380.0 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | XB51L-1 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 170 mm |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vetoisuus | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Yhdepituus puolella 1 [mm] | 50 mm |
| Yhdepituus puolella 2 [mm] | 50 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 22.4 Kilogram |
| Nettopaino | 22.4 Kilogram |
| Määrä | 26.885 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421663141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |