Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Juotettu levylämmönvaihdin, XB51H-1, Levyjen määrä: 100

004B1111

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : XB04, XB24, XB51, XB70

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]466 mm
Kokonaisleveys [mm]256 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]180 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-10 °C
Levyjen määrä100
Levyn kuvioH
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiEN 1092
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionXB51-100H G hst
Material Description (Short TeXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]380.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB51H-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]170 mm
Valmistajan nimiDanfoss
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]90 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]90 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino61 Kilogram
Nettopaino61 Kilogram
Määrä86.24 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421903544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm